피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 711 EDM - Die buttons with start hole and counterbore relief, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
Cutting elements
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_711_edm.prj},{NB=SE 711 EDM/19x19},{TYPE=SE 711 EDM},{COMPANY=MSP},{D1=19},{D3=3.0},{D2=22},{L3=5},{D4=11.0},{L1=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
D4
Diameter
[mm]
SE 711 EDM/5x16
SE 711 EDM/5x16
SE 711 EDM
MSP
5
1.5
8
2
2.8
SE 711 EDM/6x16
SE 711 EDM/6x16
SE 711 EDM
MSP
6
1.5
9
3
3.5
SE 711 EDM/8x16
SE 711 EDM/8x16
SE 711 EDM
MSP
8
2.0
11
4
4.0
SE 711 EDM/10x16
SE 711 EDM/10x16
SE 711 EDM
MSP
10
3.0
13
4
5.8
SE 711 EDM/13x20
SE 711 EDM/13x20
SE 711 EDM
MSP
13
3.0
16
5
8.0
SE 711 EDM/16x20
SE 711 EDM/16x20
SE 711 EDM
MSP
16
3.0
19
5
9.5
SE 711 EDM/19x19
SE 711 EDM/19x19
SE 711 EDM
MSP
19
3.0
22
5
11.0
SE 711 EDM/20x20
SE 711 EDM/20x20
SE 711 EDM
MSP
20
4.0
23
8
12.0
SE 711 EDM/22x20
SE 711 EDM/22x20
SE 711 EDM
MSP
22
4.0
25
8
15.0
SE 711 EDM/25x20
SE 711 EDM/25x20
SE 711 EDM
MSP
25
4.0
28
8
17.3
SE 711 EDM/32x20
SE 711 EDM/32x20
SE 711 EDM
MSP
32
4.0
35
8
20.7
SE 711 EDM/38x30
SE 711 EDM/38x30
SE 711 EDM
MSP
38
5.0
42
6
28.0
SE 711 EDM/40x20
SE 711 EDM/40x20
SE 711 EDM
MSP
40
5.0
43
8
27.7
SE 711 EDM/50x20
SE 711 EDM/50x20
SE 711 EDM
MSP
50
5.0
53
8
37.0
SE 711 EDM/55x30
SE 711 EDM/55x30
SE 711 EDM
MSP
55
5.0
58
8
42.0
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.