피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 712 ISO - Punches type K ISO 8020, cylindrical head
Märkische Stanz-Partner
Cutting elements
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_712_iso.prj},{NB=SE 712 ISO/10x63},{TYP=SE 712 ISO},{COMPANY=MSP},{D1=10},{D2=13},{K=5},{R=0.3},{L1=63},{L11=63,71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 712 ISO/3x63
SE 712 ISO/3x63
SE 712 ISO
MSP
3
5
3
0.2
SE 712 ISO/4x63
SE 712 ISO/4x63
SE 712 ISO
MSP
4
6
3
0.2
SE 712 ISO/5x63
SE 712 ISO/5x63
SE 712 ISO
MSP
5
8
5
0.3
SE 712 ISO/6x63
SE 712 ISO/6x63
SE 712 ISO
MSP
6
9
5
0.3
SE 712 ISO/8x63
SE 712 ISO/8x63
SE 712 ISO
MSP
8
11
5
0.3
SE 712 ISO/10x63
SE 712 ISO/10x63
SE 712 ISO
MSP
10
13
5
0.3
SE 712 ISO/13x63
SE 712 ISO/13x63
SE 712 ISO
MSP
13
16
5
0.5
SE 712 ISO/16x63
SE 712 ISO/16x63
SE 712 ISO
MSP
16
19
5
0.5
SE 712 ISO/20x63
SE 712 ISO/20x63
SE 712 ISO
MSP
20
23
5
0.5
SE 712 ISO/25x63
SE 712 ISO/25x63
SE 712 ISO
MSP
25
28
5
0.5
SE 712 ISO/32x63
SE 712 ISO/32x63
SE 712 ISO
MSP
32
35
5
0.5
SE 712 ISO/38x63
SE 712 ISO/38x63
SE 712 ISO
MSP
38
41
5
0.5
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.